Publier vos produits
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini
UMA Mini

    UMA Mini

    Traduit par Google,
    Présentation de UMA Mini, le dernier né de la famille UMA, désormais plus portable que jamais pour voyager avec vous partout où vous allez. La lanterne révolutionnaire UMA Mini s'inspire de sa grande sœur UMA, fusionnant la technologie LED de pointe avec un son surround haute fidélité à 360°, tout en bénéficiant d'une fonction de mode fête qui permet de coupler jusqu'à 24 unités simultanément via Bluetooth® pour créer l'ambiance parfaite. UMA Mini dispose également d'un contrôle du volume tactile et de 3 réglages de niveau de lumière douce pour créer l'ambiance parfaite. Invoquant le symbole primordial de la lanterne et la chaleur d'un feu de camp, UMA Mini est la pièce maîtresse parfaite pour les réunions sociales à la maison, les salons de restaurant et tout environnement extérieur. Explorez le reste de la collection avec Uma. Des remises sur volume sont disponibles pour les commandes importantes. Contactez info@pablodesigns.com pour plus de détails.
    Spécification
    • Finishes: Matte white/gray fabric Materials: Diffused Polycarbonate lens Leather strap Steel Grille Silicone feet Protective cotton bag w/ leather cord Features: Portable + rechargeable 3 stage dim control Rich 360° sound Bluetooth® connectivity Party Mode up to 24 units 20 hour battery life ( light only) 15 hour battery life (light and music) IP54 Damp rated USB charging cable included USB-C rapid charging *Specifications: Power Consumption: 4W(light) 8W MAX(speakers) Color temperature: 2000K Luminosity: 100 Lumens MAX Color Rendition Index: 90 CRI Battery life: Up to 20 hours Charging time: Up to 3 hours Battery life: Up to 8 hours Power cable length: 6’ (183cm) 1 year warranty Patent pending Certifications: ETL, CE, IP54 *Charger block not included. 10W charger block recommended for efficient charging.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.uma-mini
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsTable Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord