Publier vos produits
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables
Clean Dish Tables

    Clean Dish Tables

    Traduit par Google,

    Table à vaisselle propre, 108" de long x 30" de large, côté gauche, conception droite, série "C10", dessus en acier inoxydable 14 g 304 n° 4 Spec-Line avec dosseret de 10" x 2", retour à 45°, avec 3/4" de tour pour le montage sur des clips muraux. Bord roulé sanitaire à 220° sur tous les bords libres, 3" de haut. Tous les assemblages de pieds en "H", pieds en tube rond en acier inoxydable de 1-5/8" avec pieds réglables. Insonorisation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stainless-steel-clean-dish-tables
    • Famille de produitsDish Tables
    • Groupe de produitsClean
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Divers
    • Numéro OmniClass23-21 19 15 29
    • Titre OmniClassCommercial Kitchen Specialty Casework