Cadre MC3 en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm avec raccord pour joint d'étanchéité à la fumée froide et muni d'ancrages et de trous pour fixation par cheville et vis.
Feuille de 63 mm d'épaisseur , en acier galvanisé à revêtement passe-plat , remplie de laine de roche.
Cadenas certifié marqué CE.
Charnières certifiées marquées CE.
Pour les portes d'une hauteur nominale égale ou supérieure à 2400 mm, une charnière supplémentaire est incluse.
Poignée noire ignifugée anti-couplage homologuée DIN, en polyamide ignifugé avec âme en acier.
Joint intumescent périphérique entre le cadre et la feuille.
2 boulons à tête de chien.
Séparateur pour une installation facile.
Plaque d'identification.
Instructions de montage et d'entretien.
Joints optionnels.
Disponibilité de la région
| Amérique du Sud | L'Europe | Afrique |
|---|---|---|
Colombie | Allemagne | Maroc |
Espagne | ||
France | ||
Italie | ||
Portugal |