Publier vos produits
CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

CLASSIC EI2 60 2 LEAF FIRE DOOR

3.2 sur 5 étoiles3.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Cadre MC3 en acier galvanisé haute résistance de 1,2 mm avec raccord pour joint de fumée froid/chaud et pourvu d'ancrages et de trous pour fixation par chevilles et vis.

Vantail de 53mm d'épaisseur , réalisé en acier galvanisé type skin pass, rempli de laine de roche.

Serrure certifiée marquée CE.

Serrure de comptoir avec pêne affleurant et fonction anti-panique pour vantail secondaire. Fonctionnement : le dispositif anti-panique actionne les tringles et libère le pêne demi-tour de la serrure du vantail principal. Le levier situé sur la têtière actionne les tringles.

Charnière certifiée marquée CE.

Poignée noire coupe- feu anti-accrochage norme DIN, en polyamide ignifuge avec âme en acier.

Joint intumescent périphérique entre le dormant et le vantail.

2 boulons à chien.

Séparateurs pour une installation facile.

Plaque d'identification.

Notice de montage et d'entretien.

Joints optionnels.

Spécification
  • Fire resistence: EI2 60 tested in accordance with EN1634-1 Classification to EN 13501-2

    Door dimensions:

    Clear opening Width: 1110, 1120, 1210, 1310, 1410, 1510, 1690, 1890

    Clear Opening Height: 2015, 2105

    Wall Opening Width: 1190, 1200, 1290, 1390, 1490, 1590, 1770, 1970.

    Wall Opening Heigth: 2050, 2150

    Standard colour: RAL 7035

    Plain (pre-painted)

    Embossed and textured (painted)

Spécifications techniques
  • Réference unique.classic-ei2-60-2l-fire-door
  • Famille de produitsFire doors
  • Groupe de produitsCLASSIC fire doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2105
  • Largeur (mm)1110
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes et volets coupe-feu
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Numéro OmniClass23-17 11 31
  • Titre OmniClassFire Doors

Disponibilité de la région

Amérique du Sud L'Europe Afrique
Colombie
Allemagne
Maroc
Espagne
France
Italie
Portugal