Publier vos produits
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2
Sliding door cabinet PRISMA 2

    Sliding door cabinet PRISMA 2

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Utilisation intelligente de l'espace

    L'espace est une denrée rare et donc coûteuse, surtout dans les agglomérations. Optimiser l'espace disponible sans négliger le bien-être des employés constitue donc un enjeu majeur pour les entreprises modernes. La numérisation et les méthodes de travail modernes réduisent également le besoin d'espace de rangement traditionnel. Nos armoires fonctionnelles PRISMA 2 se caractérisent par leur interopérabilité : une armoire peut être utilisée simultanément par deux utilisateurs. Elles peuvent être utilisées directement sur le lieu de travail ou comme éléments de séparation.

    Différents types d'armoires avec différentes cloisons frontales - des étagères ouvertes aux portes suspendues et coulissantes en passant par les tiroirs frontaux et les volets roulants transversaux - permettent des concepts de poste de travail innovants avec une grande efficacité spatiale et une grande configurabilité individuelle.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cabinet_ST_P2
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitscabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1141
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office storage units
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe