Publier vos produits
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Traduit par Google,

    De l'ordre dans toutes les dimensions !

    Qu'il s'agisse de portes doubles, de portes battantes en verre, de tiroirs larges ou d'armoires à rideaux horizontales, les armoires PRISMA 2 vous permettent d'organiser votre bureau avec élégance et d'optimiser son espace ! Grâce à ses nombreuses combinaisons, PRISMA 2 offre un espace de rangement flexible et personnalisé. Aménagez votre espace de travail selon vos envies et gardez PRISMA 2 toujours à portée de main.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.cabinet_DT_P2
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitscabinet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1909
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)441
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Description de l'Uniclass 2015Office storage units
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings