Publier vos produits
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW
Desk CREW

    Desk CREW

    Traduit par Google,

    Intelligent – ​​dynamique – polyvalent !

    Profitez du confort d'un passage rapide de la position assise à la position debout avec CREW. CREW est la solution quadruple et dynamique pour votre bureau. Associé à des matériaux en bois découpés au laser et à des extensions pratiques en option pour la mise en réseau, la gestion des câbles et l'ergonomie, CREW devient la solution complète pour votre équipe de bureau.

    Spécification
    • Height adjustment Desk CREW:

      fixed height: 720 mm

      height-adjustable with Easy Push: 650 - 850 mm

      height-adjustable with crank: 650 - 850 mm

      electric solution: 650 - 1250 mm

      adjustable with gas pressure spring: 680 - 1180 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk_Crew_MD
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsdesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1250
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCAcoustical insulation
    • Code UNSPSC30141601
    • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
    • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 81 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Insulation
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 35
    • Titre OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Disponibilité de la région

    L'Europe