Publier vos produits
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T
Desk CREW T

    Desk CREW T

    Traduit par Google,

    Intelligent et astucieux. Magnifiquement conçu.

    Personnalisable, confortable et respectueux du dos ! Gagnez en mobilité au quotidien grâce à notre bureau assis-debout CREW T et son élégant piètement en T.

    Spécification
    • Key features of the CREW T desk system at a glance:

      • T-base frame with compact rectangular columns measuring 90 x 60 mm in a linear, symmetrical design
      • Electrically height-adjustable from 650 to 1300 mm, double telescopic, bottom-up
      • Rectangular table with a choice of 25 mm or 19 mm tabletop thickness
      • Widths: 800–2000 mm, depths: 800–1000 mm (special dimensions on request)
      • Collision protection thanks to Easy-Stop sensor
      • Synchronous start-up of both motors
      • Load capacity up to 100 kg
      • Running speed of 50 mm/s
      • Noise level ≤ 40 dB
      • Power consumption in standby mode < 0.3 W/h
      • Up/down hand switch control element with display and memory function
      • High quality and workmanship
      • Manufactured in Germany
      • Wide range of colors and finishes
      • Can be expanded with accessories for electrification and attachments
      • Fold-down side panels as standard from 1600 mm table width for space-saving storage and transport

    Spécifications techniques
    • Réference unique.desk_Crew_T
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsdesk
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Description de l'Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Code CSI MasterFormat 201412 59 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Desk System Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 23
    • Titre OmniClassCommercial Desks