Publier vos produits
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP
Room divider CLAMP

    Room divider CLAMP

    Traduit par Google,

    Définir de nouveaux espaces

    Le bureau devient de plus en plus un lieu de travail collaboratif agile, un lieu de rencontre inspirant, un pôle de créativité et un lieu d'échange de connaissances. Le système de cloisons modulaires et électrifiées CLAMP est conçu pour répondre à ces changements et aux nouvelles exigences des environnements de bureau modernes, créant de nouveaux espaces là où ils sont nécessaires. Qu'il s'agisse de zones de réunion, de salons et de pause, ou de séparation entre les espaces de travail, CLAMP de PALMBERG permet de diviser les bureaux paysagers en de nombreux espaces, de manière claire et transparente, quelles que soient les conditions structurelles. De plus, CLAMP offre une excellente efficacité acoustique pour un travail concentré et sain.

    Spécification
    • Flexible in all dimensions

      Effective office work today is closely linked to activity-based working. Whether it's a quiet place for concentrated work, collaborative zones for efficient group work or social areas such as lounges or coffee kitchens for informal exchanges in between. No problem with CLAMP. In addition, the taller CLAMP variants allow new room-like structures to be created. CLAMP is available in heights of 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 and 2200 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.room-divider-clamp
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsdividers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux