Publier vos produits
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5
Shelving system P5

    Shelving system P5

    Traduit par Google,

    Votre travail, à votre façon

    Découvrez le système de rayonnage flexible P5, la solution idéale pour les besoins de stockage exigeants. Doté d'une structure en acier thermolaqué extrêmement robuste, ce système offre non seulement une durabilité exceptionnelle, mais aussi une adaptabilité maximale aux environnements professionnels. Disponible dans des coloris assortis à nos cadres de table, il s'intègre parfaitement à votre mobilier de bureau. Avec ses variations de hauteur et sa possibilité d'aménagement en angle, le système de rayonnage flexible P5 est le choix idéal pour les entreprises qui recherchent un espace de stockage personnalisé et efficace.

    Spécification
    • Flexible storage space with a modern design

      The P5 shelving system consists of side panels in six different heights and three depths, as well as connecting profiles in five different widths. The side panels are available in two versions – for linear and variable linking. This allows the shelves to be set up in various angular positions or as space-defining elements.

      In combination with elements made of polyester fleece such as drawers, flap and hinged doors, pin boards and boxes, as well as coat rack units and lockers made of melamine, the P5 shelving system creates modern storage space and enables optimal organisation of office materials and documents.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.shelving-system-P5
    • Famille de produitsoffice furniture
    • Groupe de produitsContainers on castors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage

    Disponibilité de la région

    L'Europe