Publier vos produits
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
Aluminum Louvered Blade
    PalmShield

    Aluminum Louvered Blade

    Traduit par Google,
    Lame à persiennes en aluminium : Lame en aluminium de 3,2 mm d'épaisseur, profil installé de 51 mm x 73 mm de hauteur. Planche à persiennes en aluminium : Planches tubulaires en aluminium de 25 mm x 127 mm, espacées de 121 mm. Planche à persiennes composite : Planches composites de 25 mm x 140 mm, espacées de 133 mm. Planche à persiennes en vinyle : Planches en vinyle de 25 mm x 127 mm, espacées de 146 mm. Fichiers téléchargeables : Veuillez sélectionner une option pour afficher ses ressources. Panneau de remplissage à lames à persiennes en aluminium (pdf) Panneau de remplissage à lames à persiennes en aluminium (dwg) Cadre de protection au sol Elite (zip) Spécifications des lames à persiennes en aluminium (doc)
    Spécification
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminum-louvered-blade
    • Famille de produitsGround Screen Infills
    • Groupe de produitsElite Louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 11
    • Titre OmniClassMetal Wall Panels