Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Bois flotté, Point de Hongrie
Parquet Chêne Authentique Bois flotté, Point de Hongrie
    Panaget

    Parquet Chêne Authentique Bois flotté, Point de Hongrie

    Osez la fantaisie ! Faites l'expérience d'un parquet clair au motif Point de Hongrie. Cette technique de pose spécifique va dynamiser l'espace. La finition 'Bois Flotté', subtile, est la caution charme de votre intérieur.
    Spécification
      • Chêne Authentique Bois flotté, Point de Hongrie 90 - Support contreplaqué
        Référence : 1019719
        Longueur : 500 mm
      • Chêne Authentique Bois flotté, Point de Hongrie 139 - Support contreplaqué
        Référence : 1019821
        Longueur : 650 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-authentic-bois-flotte-chevron
    • Famille de produitsPoint de Hongrie
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor