Publier vos produits
Parquet Chêne Classic/Authentique Tufeau, Bâton rompu
Panaget

Parquet Chêne Classic/Authentique Tufeau, Bâton rompu

Avec sa finition huilée ton craie, ce parquet contrecollé dévoile le véritable caractère authentique du chêne. Les lames de 90 cm de largeur permettent de créer un dessin graphique spécifique selon la pose choisie : à l'anglaise ou à bâtons rompus, en coupe de pierre ou en échelle. Le sol s'anime alors avec beaucoup d'élégance, dans votre bureau comme dans leur salle de jeux.
Spécification
    • Chêne Classic/Authentique Tufeau, Bâton Rompu 90 - Support HDF
      Référence : 1016743
      Longueur : 590 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-classic-authentic-tufeau-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsBlancs Lumière
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-09-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)590
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor