Publier vos produits
Parquet Chêne Classic Topaze, Diva
Parquet Chêne Classic Topaze, Diva
Parquet Chêne Classic Topaze, Diva
Parquet Chêne Classic Topaze, Diva
Parquet Chêne Classic Topaze, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Classic Topaze, Diva

    Partout le bois blond de ce parquet moderne renvoie à la sobriété d'un intérieur empreint d'un certain charme. Le résultat est "cosy and smart", grâce à l'utilisation de matériaux chaleureux : un chêne de France protégé d'un verni mat de finition 'Topaze'. La lumière naturelle vient éclabousser le sol de toute sa force.
    Spécification
      • Chêne Classic Topaze, Diva 90/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1005769
        Longueurs variables : 385 de 1180 mm
      • Chêne Classic Topaze, Diva 139/12 Clic - Support HDF
        Référence : 1005764
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Classic Topaze, Diva 139/14 Clic - Support HDF
        Référence : 1000554
        Longueurs variables : 495 de 1992 mm
      • Chêne Classic Topaze, Diva 139/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1019717
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm
      • Chêne Classic Topaze, Diva 184/14 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1006158
        Longueurs variables : 500 de 2000 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-classic-topaze-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)385
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor