Publier vos produits
Fault Managed Power System
Panduit

Fault Managed Power System

Traduit par Google,

Le système d'alimentation à gestion des défauts (FMPS) sera un système innovant d'alimentation à distance permettant aux intégrateurs de systèmes d'alimenter des appareils distants. Il permettra d'alimenter à distance des appareils électriques tels que des radios, des microcellules, des caméras de sécurité, des contrôles d'accès et des systèmes d'antennes distribuées (DAS) intérieurs et extérieurs. Sûr, simple à installer, facile à gérer et à mettre à niveau au fil du temps, il pourra fournir de l'électricité sur de longues distances. Conforme à la dernière norme UL 1400-1, le FMPS sera idéal pour les grands sites ou les installations complexes nécessitant une solution d'alimentation centralisée. Évolutif, il permettra de multiples configurations de trois alimentations et de neuf modules émetteurs remplaçables à chaud avec borniers à vis à insertion rapide, et délivrera jusqu'à 4,8 kW à des récepteurs distants jusqu'à 2 km.

Les récepteurs distants accepteront l'alimentation de plusieurs modules émetteurs, délivreront jusqu'à 1,6 kW à un nombre illimité d'appareils terminaux et seront compatibles avec les appareils nécessitant une alimentation de ±48 VCC (PXR1AJD) ou ±56 VCC (PXR1AJF). Les récepteurs distants seront faciles à configurer, à surveiller et à contrôler grâce à l'interface utilisateur graphique du système. Le FMPS minimisera l'espace rack utilisé grâce à sa conception de 1 RU et utilisera une RU supplémentaire pour la gestion des câbles si nécessaire.

Spécification
  • The provided Revit files represent the following Part numbers:

    PXTC1ARA
    PXU1AJANNNXX
    PXTM1AF
    PXR1AJD
    PXR1AJF

    PXR1AFFNA
    PXRS1A
    PXR1ALK
    PXU1ALP
    PXTM1AH

Spécifications techniques
  • Réference unique.fault-managed-power-system
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireComposants électro-optiques
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution