Publier vos produits
Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU
Panduit

Zone Cabling Wall Mount Cabinet with Perforated Front Door, Solid Front Door or Windowed Front Door, BL 12 RU

Traduit par Google,
  • Contient 12 RU d'équipements réseau actifs et passifs plus deux RU supplémentaires pour les multiprises et les petits appareils électroniques (modems, routeurs, etc.)

  • Structurellement conçu pour se balancer librement même sous une capacité de charge maximale

  • La conception de gestion thermique (aérations, portes perforées et ventilateur en option) optimise le flux d'air pour une meilleure dissipation de la chaleur ; idéal pour les applications de commutation PoE à charge thermique élevée

  • Capacité de charge de travail de 250 lb.

  • Les rails réglables se montent par incréments de 1" pour s'adapter à différentes profondeurs d'équipement réseau, y compris les commutateurs PoE

  • Les espaces de rack individuels sont identifiés pour faciliter le montage de l'équipement

  • Les poteaux de rayon de courbure des câbles permettent de contrôler le rayon de courbure et de relâcher les cordons de raccordement ; montage sur rails d'équipement de toute taille de rack ou d'armoire, #12-24 taraudé ; les doigts de retenue empêchent les cordons de glisser
Spécifications techniques
  • Réference unique.panduit-002
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication