Publier vos produits
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4
    Panduit

    Rack Mount Fiber Enclosures, FCE4

    Traduit par Google,

    Peut contenir jusqu'à douze cassettes QuickNet™, panneaux adaptateurs FAP ou FMP. Dimensions : 6,62" H x 17" L x 16,40" P (168 mm x 432 mm x 417 mm

    Spécification
    • Overall Depth (In.) 16.4

      Overall Depth (mm) 417

      Overall Height (In.) 6.62

      Overall Height (mm) 168

      Color Black

      Number of Rack Spaces 4

      RoHS Compliancy Status Compliant

      Min. Order Qty. 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.panduit-fce4
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCommunication and Data Processing Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-06-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.62
    • Largeur (pouces)17
    • Profondeur (pouces)16.4
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Nom UNSPSCData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
    • Code UNSPSC4322
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_28_21
    • Description de l'Uniclass 2015Data equipment cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Numéro OmniClass23-19 15 00
    • Titre OmniClassCommunication Specialties
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL