Publier vos produits
Tabique TC7

Tabique TC7

Traduit par Google,

Panneau de plâtre industriel de 7 cm d'épaisseur renforcé de fibre de verre et de cellulose de papier.

Aux joints des panneaux avec les étages supérieurs ou d'autres éléments, une bande élastique de polystyrène expansé d'au moins 1 cm d'épaisseur est interposée.

A la jonction avec le plancher inférieur, un produit bicouche composé d'une membrane autocollante haute densité et d'un polyéthylène réticulé thermosoudé, pesant 3,35 kg/m2 et 5 mm d'épaisseur, est posé.

Spécifications techniques
  • Réference unique.TC7
  • Famille de produitsSistema constructivo industrializado
  • Groupe de produitsTabiquería interior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2900
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)70
En rapport
  • Matériel principalGypse
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)36
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Divers
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26