Publier vos produits
Vinyl Stacking Windows
Vinyl Stacking Windows

    Vinyl Stacking Windows

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Fonctionnalités

    • Idéal pour les climats chauds et froids.
    • Languette et rainure à emboîtement pour une étanchéité et une sécurité supérieures
    • Aluminium ou vinyle extrudé de haute qualité pour plus de solidité et de performance
    • Panneaux robustes adaptés à tous les environnements
    • Noyau thermique exclusif eCore ™ pour un transfert thermique réduit
    • Options de seuil pour une meilleure barrière contre les intempéries et une installation à profil bas
    • Système de verrouillage multipoint dissimulé pour une utilisation simple et sécurisée
    • Panneaux simples jusqu'à 10′ de haut sur des systèmes en aluminium sans avoir besoin d'un meneau horizontal
    • Anodisé blanc, bronze et clair, plus de 200 couleurs RAL, couleurs personnalisées sur les systèmes en aluminium
    • Vinyle blanc ou beige, quatre couleurs de stratifié sur vinyle
    • Porte battante principale sur chaque système
    • Système de largeur illimitée sur les systèmes en aluminium
    • Inswing ou outswing
    • Ajoutez un système d'écran pour un confort et une protection tout au long de l'année


    Spécification
      • Single lite panels up to 10′ tall on aluminum systems without the need for a horizontal mullion
      • White, Bronze & Clear anodized, over 200 RAL colors, custom colors on aluminum systems
      • White or Beige vinyl, four laminate colors on vinyl
      • Master swing door on every system
      • Unlimited width system on aluminum systems
      • Inswing or outswing
      • Add a screen systems for year-round comfort and protection
      • Standard Colors: White, Bronze
      • Premium Colors: Clear Anodized, Matt Black, Semi-Gloss Black
      • Architectural Colors: 23 Modern Design Colors
      • 200+ Colors: Over 200 powder coat colors
      • Customer Colors: Using our premium color matching services


      Keywords: vinyl window, vinyl folding window, vinyl patio window, patio folding door, patio doors, folding door, folding doors, aluminum door, patio door, sliding door, swing door, swinging door, folding window, folding windows, folding window door, 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.vinyl-folding-windows
    • Famille de produitsFolding Windows
    • Groupe de produitsVinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes