Publier vos produits
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window
Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    Contemporary Collection: Bi-Fold Window

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Un merveilleux ajout à toute maison contemporaine, nos fenêtres pliantes sont une belle façon naturelle de s'ouvrir sur l'extérieur ou de fournir une expansion spectaculaire dans les espaces intérieurs adjacents.

    • Style : Les montants étroits de 3 ¼ po améliorent et maximisent la vue en offrant un verre plus exposé.
    • Configuration : Les vitres pliantes spectaculaires vont de 2 à 8 panneaux et peuvent accueillir des ouvertures allant jusqu'à 24' de large à 6'6" de haut.
    • Faible entretien : l'extérieur du revêtement n'a jamais besoin d'être peint et ne pourrit pas et ne se décompose pas.
    • Fonctionnement : Les panneaux sont articulés pour se plier en accordéon vers l'extérieur le long d'un rail fixe.
    • Matériaux : durables et nécessitant peu d'entretien, les extérieurs en aluminium extrudé résistent aux éléments les plus durs, résistant aux bosses, aux coups et aux rayures avec une composition résistante à la pourriture.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you. 

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ContemporaryBiFoldWindow
    • Famille de produitsContemporary Collection
    • Groupe de produitsWeather Shield Contemporary Collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres pliantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows