Publier vos produits
Parex Standard WaterMaster LCR EIFS
Parex USA

Parex Standard WaterMaster LCR EIFS

Traduit par Google,
Le WaterMaster LCR standard est notre système EIF de drainage de base. Comme l'EIFS standard, ce système offre le niveau de base des avantages disponibles dans l'EIFS ; efficacité énergétique, poids léger, conception polyvalente et installation économique. La mousse EPS est fixée mécaniquement. En plus de ces caractéristiques, le WaterMaster LCR standard comprend l'utilisation d'une barrière résistante à l'eau et d'un drainage pour l'humidité accidentelle. Ces deux caractéristiques offrent un niveau amélioré de protection contre l'humidité par rapport aux systèmes EIF classiques. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation de barrières résistantes à l'eau en stuc qui assurent à la fois le drainage et agissent comme une barrière résistante à l'eau et sont fixées mécaniquement.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parex-003
  • Famille de produitsExterior Wall Assemblies
  • Groupe de produitsExterior Insulation and Finish Systems (EIFS)
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-11-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures