Publier vos produits
Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

Heavy-Duty Decorator Spec Grade Receptacles, Back & Side Wire, 15-20A, 125V

4.0 sur 5 étoiles4.0(7 Avis)
Traduit par Google,


Caractéristiques et avantages
  • Sangle en acier plaqué résistant à la corrosion verrouillée dans l'assemblage pour empêcher la sangle de se plier loin du corps.
  • Contacts d'alimentation monobloc en laiton à triple balayage pour une rétention durable.
  • Conception compacte et robuste pour une installation plus facile et des performances durables.
  • Languette de connexion de contact de ligne facilement accessible pour un câblage rapide et facile en circuit divisé.
  • Face en nylon résistant aux chocs.
  • Compartiments à bornes isolés les uns des autres pour le confinement des conducteurs positifs.
  • Le fil arrière de la plaque de pression à vis latérale et interne accepte les fils solides ou toronnés #14 - #10 AWG.
  • Tous les appareils s'adaptent à la plaque murale à ouverture standard #26.
  • Borne Tri-drive et vis de montage.
  • Le clip de mise à la terre automatique assure une mise à la terre positive.
  • Pour les brevets couvrants, voir www.legrand.us/patents.

Caractéristiques

Informations générales
Couleur marron
Type : Réceptacles
Service : service intensif
Caractéristiques spéciales : dos, fil latéral
Style: Décorateur

Agences de référencement/informations sur des tiers
  • Informations sur la liste CSA : Non
  • Numéro d'inscription CUL : oui
  • cULus : Non
  • cURus : Non
  • Spécification fédérale : oui
  • Numéro de liste UL : non
  • UN SPS C: 39121406
  • UR : Non

Dimensions
Profondeur (États-Unis) : 0,833"
Hauteur (États-Unis) : 3,281"
Largeur (États-Unis) : 1,322"

Informations techniques
Ampères : 15 ampères
Volt : 250 V
Volts CA : 250
Capacité : Duplex
Type de catégorie : Spécification

Pays d'origine
Pays d'origine : MEXIQUE

www.legrand.ca/passandseymour
Spécifications techniques
  • Réference unique.sg-hd-d
  • Famille de produitsSwitches and Receptacles
  • Groupe de produitsElectrical Receptacles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-03-02
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Commutateurs