Publier vos produits
End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM

End Suction HVAC Pumps, Closed-Coupled, 1800 RPM, 3600 RPM

Traduit par Google,
Disponibles en configurations montées sur châssis et monoblocs, les pompes d'aspiration en bout EnviroFlo maximiseront le fonctionnement de vos systèmes CVC pour les années à venir. Disponible dans des débits jusqu'à 2 500 gpm et des têtes jusqu'à 400 pieds tdh, chaque pompe est conçue de manière écologique de bout en bout, offrant des performances à haut rendement qui minimisent les coûts d'exploitation et d'énergie.

Conçue pour durer, la turbine moulée avec précision et équilibrée dynamiquement dans chaque pompe minimise les vibrations et maximise la durée de vie des roulements, tandis que la pression annulaire réduit le jeu et les trous d'équilibrage de la turbine réduisent la poussée axiale. La bague d'usure du carter et les roulements lubrifiés à la graisse sont standard.

Pour simplifier la maintenance sans perturber les connexions de tuyauterie ni retirer le moteur, une configuration à retrait arrière, comprenant une base de moteur coulissante, permet un accès facile aux pièces internes. Les robinets de jauge aux raccords d'aspiration et de refoulement permettent une surveillance facile de l'état de fonctionnement.

Le boîtier de roulement se monte directement sur la volute de la pompe pour économiser de l'espace et fournir un alignement correct. Une base de profilé en acier de construction lourde ne nécessite pas de scellement, mais cela est recommandé.

La pression de travail du boîtier est de 175 psi avec 250 psi disponible sur certains modèles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.patterson-hves-cc-01
  • Famille de produitsMotor Pumps
  • Groupe de produitsHVES-CC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes