Publier vos produits
Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM

Vertical In-Line HVAC Pumps, Close Coupled, 1800 RPM

4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
Traduit par Google,
Avec un héritage de qualité et de durabilité, les pompes verticales en ligne EnviroFlo offrent une fiabilité et une flexibilité totale pour surmonter les contraintes et servir tous les types d'applications CVC. Les configurations à couplage divisé et à couplage direct sont disponibles dans une conception à haut rendement qui minimise la consommation d'énergie et prolonge la durée de vie.

Une turbine moulée avec précision et équilibrée dynamiquement minimise les vibrations tout en maximisant la durée de vie des roulements. Une bague d'usure de carter, des roulements lubrifiés à la graisse et un accouplement à vitesse variable sont standard.

Les pompes verticales en ligne EnviroFlo sont conçues pour un entretien facile. Une configuration à retrait arrière permet un accès facile aux zones intérieures sans perturber les connexions de tuyauterie. La conception d'accouplement divisé est disponible en 5 hp ou plus, et une turbine à double aspiration est disponible sur les plus grandes tailles (12 po et 14 po).

Le boîtier de roulement se monte directement sur la volute de la pompe pour économiser de l'espace et fournir un alignement correct. Une base de profilé en acier structurel lourd en option est disponible pour les versions montées au sol. Bien qu'il ne nécessite pas de jointoiement, il est recommandé.

Des débits jusqu'à 10 000 gpm avec des têtes jusqu'à 400 pi tdh sont offerts. La pression de travail du boîtier est de 175 psi avec 250 psi disponible sur certains modèles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.patterson-vil-cc-01
  • Famille de produitsMotor Pumps
  • Groupe de produitsVIL-CC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-04-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes