Civière pédiatrique Pedigo Products 500-SPEC.
Berceau pédiatrique
La civière de berceau pédiatrique 500 de Pedigo, avec ses capacités fonctionnelles complètes, représente la norme d'excellence dans les berceaux d'hôpital. Le design esthétique le rend parfait pour n'importe quelle installation.
Roulettes
En tant que brancard de transport pédiatrique, le 500 roule facilement sur des roulettes surdimensionnées de 5″. Deux des quatre roulettes se verrouillent pour fixer la civière tandis qu'une troisième roulette de direction peut être engagée pour un contrôle et une maniabilité accrus.
Accessibilité totale
Les coins arrondis uniques réduisent la taille globale du 500, tout en offrant la même quantité de surface utile sur le
Matelas 26½" x 55¾".
Le système d'assistance à deux postes offre un accès à 97% au patient par l'équipe médicale.
Rails latéraux
Les rails latéraux ont un espacement des barres de deux pouces et une finition époxy spéciale qui est plus chaude au toucher que le chrome.
Un véritable berceau à une main
Pour un confinement complet de l'enfant, il suffit de soulever les rails latéraux contrebalancés pour enfermer le berceau. Parce que les rails sont contrebalancés, il n'y aura pas de chute soudaine lorsqu'ils sont relâchés, évitant ainsi de blesser l'enfant ou le fournisseur.
La poignée de déverrouillage à double action est à l'épreuve des enfants et facile à utiliser, même avec un enfant dans un bras.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |