Civière Pedigo Products 750-SPEC avec perche IV spéciale de 4 po.
La civière de la série 7500 de Pedigo permet le transfert des patients facilement et confortablement avec une capacité de charge allant jusqu'à 750 livres. Une stabilité, une mobilité et des capacités de freinage supérieures rendent le 7500 polyvalent pour tous les besoins de votre service tels que la salle d'opération, l'urgence, la salle de réveil, le transport des patients, la radiologie ou le laboratoire de cathétérisme.
750 livres. capacité de poids
Direction instantanée à 6 roues (IS6)
Rails latéraux - pleine longueur, double dégagement
Poignées push/pull intégrées
Conception de colonne centrale avec roulements à billes de précision
Support de réservoir O2 Ouick-Release (brevet américain 7,865,984 B2)
Vérin d'assistance pneumatique double Trendelenburg positif/négatif
Fowler à assistance pneumatique (force 600 N 135 #)
Verrouillage de niveau mécanique
Pédales activées par le frein et la direction
Pédales hydrauliques à double montage latéral
Prises de poteau IV à quatre coins
Quatre positions de sangle de retenue
Pare-chocs périmétrique entièrement en PVC
Roulettes de mobilité facile de 8"
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |