Table de travail Pedigo Products CDS-3260.
Caractéristiques/spécifications
• Construction robuste entièrement en acier inoxydable
• Patins réglables en hauteur
Accessoires optionnels
• Roulettes pivotantes de 4" avec freins
• Étagère inférieure pleine longueur
• Cadre d'emballage stérile : 56" L x 30½ "H
• Tiroirs fourre-tout : 5" ou 10" de profondeur
• Tiroirs en acier inoxydable : 15½"L x 12½"P x 3½"H (installés, complets)
Taille globale : 60″L x 32″P x 34″H
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |