Publier vos produits
Pedigo Products P-10-A-SS Step Stool with Handrail

Pedigo Products P-10-A-SS Step Stool with Handrail

Traduit par Google,

Marchepied Pedigo Products P-10-A-SS avec main courante.

Caractéristiques/spécifications
• Acier inoxydable

• Acier solide, entièrement soudé

• Pieds construits en acier tubulaire de calibre 16 de 1" OD

• Main courante construite en acier tubulaire de 1 po de diamètre extérieur

• Résistant aux basculements, robuste et facile à entretenir

• Surface supérieure en caoutchouc noir ondulé

• Embouts de sol en caoutchouc

• Tous les repose-pieds sont construits selon les spécifications Steril-Gard

• Garantie de trois ans

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Size: 12″D x 16″W x 8¼”H
    38½”H with handrail
    300 lbs. weight capacity

Spécifications techniques
  • Réference unique.Pedigo-Products-P-10-A-SS-Stainless-Steel-Step-Stool-with-Handrail
  • Famille de produitsMedical Equipment
  • Groupe de produitsFootstool
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-01-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.25
  • Largeur (pouces)16
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Nom UNSPSCStep stool
  • Code UNSPSC30191505
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-25 59 11 17 11
  • Titre OmniClassSurgeon Stools

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis