Pedigo Products P-1069-SS Support pour instrument Mayo.
Caractéristiques/spécifications
• Grand plateau amovible en acier inoxydable de 16 ¼ po x 21 ¼ po pour un nettoyage facile
• Le verrou à pédale pratique ajuste la hauteur de 36" à 62"
• Quatre roulettes pivotantes à double roue de 2" pour une mobilité accrue
• Construction entièrement soudée en acier inoxydable
• 50 livres. capacité de poids (répartie uniformément)
Commande au pied
Base conçue pour se déplacer sous un équipement à faible dégagement avec une stabilité maximale
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |