Publier vos produits
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks
Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    Pedigo Products P-171-C Stretcher Transport w/ 2 Diagonal Swivel-Brake Locks

    4.4 sur 5 étoiles4.4(20 Avis)
    Traduit par Google,

    Transport de civière Pedigo Products P-171-C avec 2 verrous à frein pivotant en diagonale.

    Le brancard de transport général de la série P-170 permet un transport économique du patient
    la solution. Cette série de brancards non hydrauliques comprend un tube OD épais de 1 ³/8"
    cadre, pare-chocs en caoutchouc continu, longue durée de vie, double roulement à billes, roulettes pivotantes de 8 po pour un fonctionnement silencieux
    mouvement et poignées pratiques à chaque coin. Sans latex.

    350 livres. capacité de poids

    Conçu comme une civière de transport économique

    Cadre tubulaire épais de 1 3/8 po de diamètre extérieur

    Hauteur supérieure de litière fixe

    Pare-chocs périmétrique complet

    Prise en main pratique à chaque coin

    Polyuréthane longue durée, double roulement à billes, roulettes pivotantes de 8 po pour un mouvement silencieux

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Overall Length 78"

      350 lbs. weight capacity

      Designed as a cost efficient transport stretcher

      Heavy-gauge, 1 3/8˝ O.D. tubular frame

      Fixed litter top height

      Full perimeter bumper

      Convenient hand holds on each corner

      Long-life polyurethane, double ball bearing, 8" swivel casters for quiet movement

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pedigo-Products-P-171-C-Stretcher-Transport-2-Diagonal-Swivel-Brake-Locks
    • Famille de produitsMedical Equipment
    • Groupe de produitsStretcher
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)33.25
    • Largeur (pouces)28
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Numéro OmniClass23-25 49 11 21
    • Titre OmniClassPatient Stretchers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis