Publier vos produits
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    KOP55XHB2-A Peerless-AV® Dual-Sided Smart City Kiosk with (2) 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Displays

    Traduit par Google,

    Modernisez votre signalétique avec la toute nouvelle borne interactive double face Peerless-AV®. Cette borne nouvelle génération vous permet de remplacer rapidement, facilement et à distance un contenu numérique dynamique, générant ainsi plus d'interactions que votre signalétique statique précédente. Alliant une esthétique moderne et élégante à une conception intuitive et conviviale, la borne interactive place la fonctionnalité au premier plan. Un écran tactile infrarouge à 10 points peut être ajouté, sur une ou deux faces, pour une expérience client interactive. Résistante aux intempéries, cette borne est extrêmement robuste et conçue pour durer. Son installation et sa maintenance sont simplifiées : aucun pont roulant ni chariot élévateur n'est nécessaire, et ses portes arrière sécurisées permettent un accès rapide à l'écran pour la maintenance. Le kiosque Smart City est équipé d'un espace de rangement généreux pour les composants et de deux écrans extérieurs haute luminosité Xtreme™ de 55 pouces offrant une résolution Full HD 1080p. Même en plein soleil, vous bénéficiez d'une image nette et lumineuse pour la diffusion de contenus d'affichage dynamique, qu'il s'agisse d'informations sur les transports, l'orientation, la publicité, la météo, les divertissements, etc.

    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage Display
      • Travel
      • Wayfinding
      • Advertising
      • Entertainment

      Features

      • Dual Sided
      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Corrosion Resistant
      • Ventilation Louver
      • Cooling Fan
      • Rugged


      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Smooth Powder Coat 

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1"

      Width 35.4"

      Depth14.8"

      Weight (Approximate)314 lbs.

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 2x Xtreme™ High Bright Outdoor Displays
      • 4x Speakers
      • 2x Amps
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Xtreme Display

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB2-A

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dual-sided-smart-city-kiosk-kop55xhb2-a
    • Famille de produitsOutdoor Solutions
    • Groupe de produitsOutdoor Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord