Publier vos produits
IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

IB14X14-W 14"x14" in-Wall Box for Recessed Power and AV Components with optional Surge Protector

Traduit par Google,

Les nouveaux boîtiers muraux de Peerless-AV sont conçus pour offrir une flexibilité ultime pour toute installation. La bague de finition amovible permet l'installation avant ou après la pose des cloisons sèches. Les options de montage flexibles permettent la fixation par deux goujons, un seul goujon ou une cloison sèche uniquement. Les plaques de montage amovibles réduisent le temps d'installation en permettant à l'installateur de terminer les terminaisons de câblage à l'extérieur du boîtier mural.

Caractéristiques

  • S'installe entre des centres de montants de 16 po (406 mm), sur un seul montant ou directement dans une ouverture de cloison sèche
  • Débouchures pour conduits de 3/4", 1,0", 1,25" et 1,5"
  • Dimensions de découpe : 14,4" x 14,4" (365 x 365 mm)
  • La bague de garniture réglable permet l'utilisation d'une épaisseur de cloison sèche de 3/8" à 3/4"
  • Les débouchures permettent de monter jusqu'à quatre prises simples. Compatible avec le boîtier de distribution RACO 420 ou équivalent
  • Emplacements de serre-câbles intégrés
  • L'IB14X14-AC-W comprend un parasurtenseur duplex Leviton de 720 joules, un boîtier de raccordement et une plaque frontale
  • La bague de garniture amovible permet des installations avant la construction ou après la rénovation
  • Les pinces pour cloisons sèches permettent d'installer le boîtier mural dans des cloisons sèches, sans support par des montants
  • Les plaques supérieure et inférieure amovibles facilitent l'installation en permettant aux terminaisons de câblage d'avoir lieu à l'extérieur du boîtier
  • Homologué UL 2416
Spécification
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 24lb (11.3kg)
    • Color
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 15.75" x 15.75" x 3.94" (400 x 400 x 100mm)
    • Product Weight; IB14X14-W: 6.9lb (3.1kg) IB14X14-AC-W: 7.3lb (3.3kg)

    Package Specs

    • Package Ship Size; 18.00" x 18.00" x 4.00" (457 x 457 x 102mm)
    • Package Ship Weight; IB14X14-W: 8.1lb (3.7kg) IB14X14-AC-W: 8.5lb (3.9kg)
    • UPC Code; IB14X14-W: 735029332756 IB14X14-AC-W: 735029332961
    • Package Contents; IB14X14-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, and Wood Stud Mounting Hardware IB14X14-AC-W: In-Wall Box, Trim Ring, (2) Drywall Clamps, (2) Mounting Plates, Wood Stud Mounting Hardware, Duplex Surge Suppressor, Gang Box and Face Plate

    Variant ID: 29505606221939, 30476131532931

    Variant SKU: IB14X14-W, IB14X14-AC-W

    Type: Display Mount Accessories

Spécifications techniques
  • Réference unique.ib14x14-w
  • Famille de produitsAdditional Products
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord