Publier vos produits
KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display
KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    KOP55XHB Peerless-AV® Smart City Kiosk with 55" Xtreme™ High Bright Outdoor Display

    Traduit par Google,

    Modernisez votre signalétique avec une borne interactive Peerless- AV® Smart City Kiosk. Cette borne nouvelle génération vous permet de remplacer rapidement, facilement et à distance un contenu numérique dynamique, générant ainsi plus d'interactions que votre signalétique statique précédente. Alliant une esthétique moderne et élégante à une conception intuitive et conviviale, la borne Smart City Kiosk privilégie la fonctionnalité. Un écran tactile infrarouge à 10 points peut également être ajouté pour une expérience client interactive. Résistante aux intempéries, cette borne est extrêmement robuste et conçue pour durer. Son installation et sa maintenance sont simplifiées : aucun pont roulant ni chariot élévateur n'est nécessaire, et ses portes arrière sécurisées permettent un accès rapide à l'écran pour la maintenance. La borne interactive Smart City est équipée d'un espace de rangement généreux pour les composants et d'un écran extérieur haute luminosité Xtreme™ de 55 pouces avec une résolution Full HD 1080p. Même en plein soleil, elle garantit une image nette et lumineuse pour la diffusion de contenus d'affichage dynamique, qu'il s'agisse d'informations sur les transports, l'orientation, la publicité, la météo, les divertissements, etc.

    Caractéristiques du produit

    • Comprend un écran extérieur haute luminosité Peerless-AV® Xtreme™ de 55 pouces pour une flexibilité maximale
    • L'écran, certifié IP66, est entièrement étanche et empêche toute infiltration de corps étrangers tels que l'eau, la poussière, l'humidité et les insectes.
    • Créez une borne interactive en ajoutant le module tactile infrarouge optionnel (KIRP-XHB4-(HT)), capable de détecter jusqu'à 10 points de contact, que ce soit le doigt, une main gantée ou un stylet, le tout dans un format plug-and-play pratique.
    • Ce meuble multimédia certifié IP55 offre un espace dédié et spacieux pour le rangement des composants audiovisuels, et ses ventilateurs intégrés assurent un refroidissement actif.
    • Les aérations latérales à persiennes permettent la ventilation de l'écran et des composants tout en dissimulant les câbles et autres éléments internes pour une installation propre.
    • Le couvercle de base étendu permet le passage des câbles d'alimentation et de données par le centre inférieur, tout en dissimulant les conduits, pour une installation propre.
    • Corps entièrement en acier inoxydable et en aluminium, associé à une peinture résistante aux intempéries pour une protection optimale contre la corrosion.
    • Testé en conditions de vent jusqu'à 217 km/h
    • Son design élégant et robuste protège l'écran tout en offrant un espace suffisant pour le rangement des composants.
    • Disponible en noir ou en argent, avec ou sans haut-parleurs, pour répondre à tous vos besoins.
    Spécification
    • Technical Information

      Display Size Supported55"Application/Usage

      • Digital Signage
      • Outdoor
      • Kiosk
      • Advertising
      • Wayfinding
      • Travel
      • Entertainment

      Features

      • Water Resistant
      • Dust Resistant
      • Moisture Resistant
      • Insect Resistant
      • Cooling Fan
      • Ventilation Louver
      • Corrosion Resistant
      • Rugged

      Physical Characteristics

      Color Family Black

      Product Color Black

      Finishing Smooth Powder Coat

      Product Material

      • Stainless Steel
      • Aluminum

      Height 84.1" Width35.3" Depth9.9" Weight (Approximate)283 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Smart City Kiosk
      • Mounting Hardware
      • 1x Xtreme™ High Bright Outdoor Display
      • Instructions

      Indoor/Outdoor Outdoor

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information Xtreme™ High Bright Outdoor Display Warranty: 2 Years

      SKU: KOP55XHB

    Spécifications techniques
    • Réference unique.smart-city-kiosk-kop55xhb
    • Famille de produitsOutdoor Solutions
    • Groupe de produitsOutdoor Kiosks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Téléviseurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord