Publier vos produits
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
RPLUS Heavy Duty Cantilever
    Pemsa

    RPLUS Heavy Duty Cantilever

    Support trés renforcé pour le montage sur le mur, les suspensions montées au plafond ou au plafond d'échelles, de fil métallique et de chemin de câble en dalle. Recommandé pour des charges très élevées. Disponible en largeurs de 300, 400, 500 et 600 mm. Fabriqué en acier et Système de Protection GC.

    Spécification
    • Indiqué pour supporter des charges élevées dans les chemins de câbles pour installations électriques et / ou de télécommunications dans: les travaux de génie civil, les tunnels, les parkings, les bâtiments publics, les centres commerciaux, les grandes infrastructures telles que: les aéroports, les lignes de métro, les trains et le secteur tertiaire et leurs applications industries navales industrielles, pétrochimiques, textiles, chimiques et alimentaires, selon leur finition.

      Convient pour supporter des charges très élevées dans les installations et les environnements industriels

      Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et l'échelle Megaband®. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

      Renforcement structurel, qui réduit la torsion et augmente la capacité de la charge.

      Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

      Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.RPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Famille de produitsPemsa Support System
    • Groupe de produitsSupports and Brackets
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code ETIMEC001003
    • Nom ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Electrical Systems