Publier vos produits
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
Rejiband® 100. Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® 100. Wire mesh trays

    2.4 sur 5 étoiles2.4(9 Avis)

    Chemin de câble fil en acier de 100 mm de haut, avec protection de surface, en INOX 304 ou 316L avec bord de protection pour le maintien et la conduction des câbles. Le chemin de câble Rejiband® est composé de tiges de treillis électrosoudées qui offrent une grande résistance et une grande élasticité. La facilité de montage, grâce à sa flexibilité et à son système de connexion rapide Click sans vis pour supports et accessoires, permet d’économiser sur les coûts de matériel et de main d’œuvre. Fabriqué selon les normes internationales IEC 61537. Sa grande variété de tailles et de Systèmes de Protections facilite le choix le plus approprié en fonction des besoins de chaque installation.

    Spécification
    • Canalisation, transport et distribution de câbles dans des installations électriques et / ou de télécommunications dans les domaines suivants: travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, centre de traitement de données, infrastructures, aéroports, lignes de métro, train. Secteur tertiaire et applications industrielles: naval, pétrochimique, textile, chimique, alimentaire. Applications intérieures dans une atmosphère sèche ou en plein air avec des environnements humides selon les finitions.

      Grande force et élasticité, adaptable à chaque installation permettant une économie de plus de 30% sur l'assemblage.

      Bord de sécurité arrondi qui empêche d'endommager les câbles et l'installateur

      Certificat N d'Aenor, certificat UL, certificat IECC CB conformément à la norme IEC 61537.

      Résistance au feu E90 (90 minutes, 1000 ° C) selon DIN 4102-12.

      Hauteur 100 mm et largeur disponible en 100, 150, 200, 300, 400, 500 et 600 mm avec une large gamme d'accessoires.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rejiband-100
    • Famille de produitsRejiband, Wire mesh Tray System
    • Groupe de produitsCable tray
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Profondeur (mm)3000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC000853
    • Nom ETIMMesh cable tray
    • Nom UNSPSCCable accessories
    • Code UNSPSC26121630
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_12
    • Description de l'Uniclass 2015Cable baskets
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Numéro OmniClass23-35 33 19
    • Titre OmniClassElectrical Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID5010
    • Titre CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution