Publier vos produits
Bench Pedastal Heavy Duty
Penco

Bench Pedastal Heavy Duty

Traduit par Google,

Un accessoire naturel pour tout vestiaire. Les bancs ajoutent un confort et un ordre permanents à l'agencement du plan d'étage.

Penco offre un choix de styles de piédestal de banc. Commandez deux piédestaux pour les bancs standards de 96” de long ou moins; commandez trois piédestaux pour les bancs de plus de 96 po de long. La partie siège des bancs ADA nécessite un minimum de 4 socles, placés comme indiqué sur la photo du support de banc.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bench_pedastal_heavy_duty
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsChairs, Stools & Benches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304.8
  • Largeur (mm)914.4
  • Profondeur (mm)241.3
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes