Publier vos produits
CRICKET+ 15 C/M

CRICKET+ 15 C/M

Série d'appareils à encastrer au sol de profondeur réduite de classe I.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression anodisé et peint en noir - Dissipateur thermique en aluminium - Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique - Joint en silicone antivieillissement à haute capacité d'élasticité - Diffuseur en verre plat extra clair trempé securit - Anneau de fermeture en aluminium moulé sous pression peint - Version INOX avec anneau de fermeture en fonte d'aluminium recouvert d'une collerette en acier INOX AISI 316 - Système de connexion au secteur étanche WATER STOP - Un boîtier d'encastrement en technopolymère, muni de barres de renfort pour assurer le passage de véhicules et conçu pour favoriser l'écoulement de l'eau par un système WATER DRAIN, est proposé comme accessoire - Visserie extérieure en acier inoxydable - Les encastrés de sol sont généralement soumis à des lourdes contraintes pendant leur utilisation. Afin de garantir leur bon fonctionnement et leur sécurité, il est indispensable que leur installation soit effectuée par du personnel qualifié et que les instructions de montage soient respectées - Les appareils ne doivent pas être installés dans des plans en déclivité ou en dessous du niveau normal du sol. - Si l'appareil est accessible au public, il est conseillé de s'assurer que la température du verre est compatible avec les normes locales relatives d'installation. La température est indiquée sur le site web, dans la fiche technique de chaque article.
Spécifications techniques
  • Réference unique.cricket-plus-15-cm
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsInground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)148
  • Largeur (mm)190
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000758
  • Nom ETIMIn-ground luminaire
  • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391116
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Titre OmniClassBuried Uplights
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie