Publier vos produits
ELIA BL
ELIA BL

    ELIA BL

    Luminaire en aluminium moulé sous pression pour le montage au sol, idéal pour l’éclairage par bornes dans les zones résidentielles et les passages extérieurs.
    Spécification
    • - Conçu en deux tailles différentes (500 mm et 700 mm) avec diffuseur opale polycarbonate avec une double émission de lumière (vers le haut et vers le bas) pour créer une atmosphère agréable, des températures de couleur de 3 000 K, 4 000 K et 5 700 K et un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 - Il a été conçu pour résister à des variations de température allant de -20 ° C à + 45 ° C, à une pénétration de l’eau et de la poussière correspondant à un IP65 et une résistance aux chocs correspondant à IK08 - ELIA BL est facile à installer grâce au système d’ancrage au sol avec 4 tiges de scellement - Les références indiquées ci-dessous avec un MOQ nécessitent une quantité minimale de commande. Veuillez contacter nos agents commerciaux pour connaître la disponibilité, les délais de livraison et les quantités requises
    Spécifications techniques
    • Réference unique.elia-bl
    • Famille de produitsResidential
    • Groupe de produitsGarden post
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-27
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)208
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC000301
    • Nom ETIMLuminaire bollard
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titre OmniClassLighting Posts

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie