Publier vos produits
MIMIK 10 CEILING TECH

MIMIK 10 CEILING TECH

Série d’appareils LED pour plafond, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester - Diffuseur en verre trempé transparent sérigraphié à l'intérieur pour les versions MIMIK 10 CEILING. - Diffuseur en verre plat micro-prismatique trempé et sérigraphié à l’intérieur pour les versions MIMIK 10 CEILING TECH - Joints en silicone antivieillissement - Les versions LED sont fournies avec alimentation 230/-240 V 50/60 Hz - Les versions MIMIK 10 CEILING ont un bloc optique constitué de lentilles en technopolymère à transmittance élevée avec différentes répartitions de la lumière pour répondre à des besoins d'éclairage spécifiques. - Les versions CEILING sont disponibles avec diffuseur circulaire à faisceau étroit (C/I).
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-10-ceiling-tech
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-11
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)65
  • Largeur (mm)127
  • Profondeur (mm)127
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Code UNSPSC39111521
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie