Publier vos produits
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

Borne LED de jardin pour installation sur poteau.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié - Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98) - Joint en silicone anti vieillissement - Driver intégré - Vis de fixation en acier inoxydable - Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche (QUICK), équipé d'un câble - Embase livrée avec l'appareil - De robustes platines de fixation au sol réalisées sont proposées en option (Versions HU) - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse - Produit ouvrable et facile à entretenir (future-proof) - Driver DALI disponible. Consulter notre service des ventes
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-10-post-1000-hu
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsGarden post
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1003
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie
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
Produits similaires