Publier vos produits
MIMIK 10 POST 300

MIMIK 10 POST 300

Borne LED de jardin pour installation sur poteau.
Spécification
  • - Corps et couvercle en aluminium moulé sous pression peint - Diffuseur en verre trempé et sérigraphié - Réflecteur en aluminium très pur satiné (Al 99.98) - Joints en silicone antivieillissement - Branchement électrique simplifié grâce à un connecteur externe prise-fiche étanche QUICK, équipé d'un câble - Alimentation standard intégrée - Vis de fermeture en acier inox - Poteau en aluminium extrudé et peint - Embase livrée avec l'appareil - Adapté pour des installations devant répondre aux exigences antipollution lumineuse - Version 1000 adaptée pour des installations devant répondre aux normes pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
Spécifications techniques
  • Réference unique.mimik-10-post-300
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsGarden post
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-11
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)353
  • Largeur (mm)130
  • Profondeur (mm)130
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Titre OmniClassLighting Posts
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie