Publier vos produits
Q-LIGHT

Q-LIGHT

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Borne LED de jardin pour installation sur poteau.
Spécification
  • - Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester ISO 9227 - Réflecteur en aluminium très pur, anodisé et brillanté - Diffuseur en technopolymère transparent, anti-UV et résistant aux chocs - Capot diffuseur et base pour installation au sol en aluminium moulé sous pression verni - Boîtier porte câblage en aluminium moulé sous pression prédisposé pour câblage traversant au moyen de deux presse-étoupes PG11 pour câbles de Ø 5 mm à Ø 10 mm - Vis de fixation en acier inox - Poteau en aluminium extrudé et peint ISO 9227 - Driver externe ON/OFF inclus - Embase livrée avec l'appareil - Les versions QUICK sont complètes avec un boîtier de fixation prédisposé pour câblage traversant pour câbles de Ø 5 mm à Ø 13 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.q-light
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsGarden post
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)683
  • Largeur (mm)118
  • Profondeur (mm)118
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000301
  • Nom ETIMLuminaire bollard
  • Nom UNSPSCLighting pole or post and hardware
  • Code UNSPSC39111609
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Walkway Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
  • Titre OmniClassLighting Bollards
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (28)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (10)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (17)