Publier vos produits
QUASAR 10 CEILING

QUASAR 10 CEILING

Série d’appareils LED pour plafond, pour intérieur et extérieur.
Spécification
  • - Boîtier en aluminium moulé sous pression peint ISO 9227 - Diffuseur en verre plat satiné à l’intérieur - Joints en polymères - Visserie de fermeture en acier inox - Appareil fourni avec driver
Spécifications techniques
  • Réference unique.quasar-10-ceiling
  • Famille de produitsResidential
  • Groupe de produitsExterior ceiling
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)100
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC002892
  • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nom UNSPSCDecorative ceiling or flush mount fixture
  • Code UNSPSC39111521
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Titre OmniClassWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie