Publier vos produits
PAC-CLAD 7.2 Panel

PAC-CLAD 7.2 Panel

Traduit par Google,
Fonctionnalités
  • Garantie de finition de 30 ans sans prorata
  • Vis et rivets assortis
  • Bandes de fermeture disponibles
  • Longueurs courtes précoupées (5'-0" minimum)
  • Longueurs de panneaux jusqu'à 38'

PAC-CLAD a fourni les panneaux de fixation exposés « M » et « R » dans le passé et a maintenant élargi encore plus ses offres de panneaux. Nous avons introduit la nervure 7.2, le panneau ondulé 7/8″, le panneau ondulé 1/2″ et des largeurs de couverture supplémentaires des panneaux « M » et « R » à la gamme. Ces profilés offrent une flexibilité inégalée pour une utilisation dans les applications de toiture, de mur, d'intérieur et de panneaux linéaires dans un panneau métallique économique mais architecturalement attrayant.

Le panneau 7.2 offre une polyvalence supérieure dans les projets de toiture avec des exigences de charge de vent élevées et des portées plus longues. Ce profil a été largement testé selon la norme ASTM 1592 et a une excellente capacité de charge négative même pour des pressions de vent élevées.

Le panneau 7.2 est disponible dans une gamme complète de jauges et de matériaux, et offre une couverture de 36″ de large. Il est idéal pour les pentes de toit aussi faibles que 2:12, cependant, il peut rencontrer des pentes inférieures à 2:12 dans certaines applications. Contactez le représentant PAC local pour les projets avec des pentes inférieures à 2:12 pour obtenir de l'aide sur l'application du produit.

Spécifications techniques
  • Réference unique.pac-clad-72-panel
  • Famille de produitsWall Panels
  • Groupe de produitsWall Panels exposed fastener
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Classification IFCMur
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_25_20
  • Description de l'Uniclass 2015Wall cladding systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding