18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus18 mm: DecoBoard MDF plus
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

18 mm: DecoBoard MDF plus

Panneau de fibres de densité moyenne à la structure homogène et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.
Spécification
  • Domaines d'application: Façades, corps de meuble, plateaux de table, aménagement de magasins et d´intérieurs nécessitant des exigences élevées sur la qualité des chants: peuvent être profilés et laqués. Caractéristiques du produit: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utlisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norme du produit: EN 14322 Format: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.DecoBoard-MDF-plus-18-mm
  • Famille de produitsMelamine faced boards
  • Groupe de produitsDecoBoard
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalPanneau MDF
  • Matériel secondairePapier laminé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
  • Classification IFCMatériau

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie