Publier vos produits
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF
5 mm: DecoBoard HDF

    5 mm: DecoBoard HDF

    Panneau mince de fibres de haute densité à structure homogène présentant une bonne stabilité et imprégné de résine de mélamine décorative sur les deux faces.
    Spécification
    • Domaines d'application: Panneaux arrière de meubles, fonds de tiroirs, bandeaux, cloisons d’exposition et de points de vente, aménagement d’intérieur, caravanes et véhicules. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; TSCA Title VI Norme du produit: EN 14322 Format: 2800 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-HDF-5-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MDF
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie