Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Decorative Metals

No d'article: wilsonart_DM
Fabricant: Wilsonart
Famille de produits: Specialty Laminate
Groupe de produits: decorative metals
Date de publication: 2017-01-16
Numéro d'édition: 2
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (7)
Wilsonart® Decorative Metals collection is the high-tech hybrid of industrial flair and sophisticated design. Whether used for vertical applications or as an accent to countertops, the Decorative Metals line is surprisingly adaptable and a virtually unbreakable addition to any commercial project.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire: Metal
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Murs - Finitions murales
Classification IFC: Material
Uniclass 2015 Code: Pr_25_71_50_24
Uniclass 2015 la description: Decorative metal panels
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 36 23.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Plastic-Laminate-Clad Countertops
Numéro OmniClass: 23-21 19 15
Titre OmniClass: Specialty Casework
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
3-Part Specifications

3-Part Specification

3-Part Specification

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nom Valeur
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1795132&tabidx=education&company=Wilsonart&subtabidx=osp

BIMobject®