Publier vos produits
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2
Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2

    Panneau de particules de bois mélaminé 12 mm: DecoBoard P2

    Panneau de particules de bois lié par résine d’urée et imprégné de mélamine décorative sur les deux faces, au label écologique Blue Angel.
    Spécification
    • CE Type de panneau: P2 Usages prévus: Panneaux dérivés du bois pour l’aménagement intérieur (y compris les meubles) pour utilisation dans des conditions sèches Domaines d'application: Corps et façades de meubles, magasins et aménagement intérieur. Caractéristiques: Décors et/ou structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire; Faible en émissions Durabilité: Récompensé par le prix "Cradle to Cradle Certified® Bronze" pour un système intégré d'économie circulaire. Certifié FSC: oui Certifié PEFC: oui Blue Angel DE-UZ 76: oui Réaction au feu: D-s2,d0 selon la norme EN 13986 en fonction de l´utilisation finale (pour une épaisseur: ≥ 9 mm / et une masse volumique: ≥ 600 kg/m³) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05 Norme du produit: EN 14322 Spécifications techniques harmonisées: EN 13986:2004 +A1:2015 Format: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DecoBoard-P2-12-mm
    • Famille de produitsMelamine faced boards
    • Groupe de produitsDecoBoard
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondairePapier laminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC003058
    • Nom ETIMFibre- / chipboard
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Description de l'Uniclass 2015Wood-based boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Faced Panels
    • Numéro OmniClass23-15 15 19
    • Titre OmniClassWall Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie