Publier vos produits
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm
Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm

    Duropal Compact XTreme plus, âme gris 8 mm

    Panneau stratifié haute pression compact en qualité standard selon la norme EN 438-9:BCS. Avec un noyau de couleur grise homogène et une surface durcie par un faisceau d'électrons des deux côtés.
    Spécification
    • Domaines d'application: Pour le mobilier et les concepts d'intérieur d'exception dans les domaines privé et public, dans le secteur des loisirs et dans les installations de spa, dans l’agencement de boutiques, dans le secteur de la restauration, dans des espaces humides et mouillés nécessitant une résistance particulière, une certaine durabilité, un respect de normes d'hygiène accrues ainsi qu’un matériau esthétique. Le matériau est adapté aux solutions de chants apparents ainsi qu’à la gravure pour des effets 3D personnalisés.

      Caractéristiques du produit: faciles d’entretien; anti-traces de doigts; pour contact alimentaire; haute résistance aux rayures; faible gonflement / résistant à l’humidité; résistant aux chocs

      Qualité PEFC™ disponible: oui

      RAL UZ 76 – Blue Angel: oui

      Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG)

      Classe d'émission de formaldéhyde: E1

      Norme du produit: Produit selon la norme EN 438-9

      Format: 4100 mm x 1300 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-8-mm
    • Famille de produitsCompact laminates
    • Groupe de produitsDuropal HPL Compact
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés
    • Classification IFCMatériau
    • Nom UNSPSCPanelboards
    • Code UNSPSC39121103
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_63_15
    • Description de l'Uniclass 2015Compact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • Code CSI MasterFormat 201406 26 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Board Paneling
    • Numéro OmniClass23-13 19 13
    • Titre OmniClassRigid Sheets, Slabs, Plates
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie