Publier vos produits
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir
 26.6 mm Duropal Élément MDF noir

    26.6 mm Duropal Élément MDF noir

    Élément replaqué composé d’un panneau décoratif de fibres de densité moyenne teinté en noir avec structure homogène (MDF). Recouvert sur les deux faces de Duropal HPL.
    Spécification
    • CE Type de panneau: Panneau replaqués HPL Usages prévus: Panneaux replaqués HPL pour les finitions des murs et plafonds intérieurs (y compris les plafonds suspendus) Domaines d'application: Eléments de meubles et éléments de conception, où une solution décorative avec des chants apparents et une haute qualité sont nécessaires. par ex. : les façades, les plateaux de table, les tablettes, les présentoirs, les cloisons et les revêtements de murs. Caractéristiques du produit: Décors et structures variés; entretien facile; antimicrobien; Adapté au contact alimentaire Qualité FSCdisponible: oui Qualité PEFC disponible: oui Réaction au feu: normalement inflammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT selon 2003/593/EG) Classe d'émission de formaldéhyde: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Norme du produit: EN 13894-1 Spécifications techniques harmonisées: EN 438-7:2005 Format: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Fabricant: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Duropal-Element-MDF-black-26_6-mm
    • Famille de produitsFlat bonded elements
    • Groupe de produitsDuropal Elements
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2020-10-07
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)26.6
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Matériaux laminés

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie